??
CAD-Modellauswahl
K0582.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0582 - Federnde Druckstücke mit Haftring
Stückliste
K0582.08
BESTKIPP
Bestellnummer
K0582.08
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Durchmesser
7.95 mm
D1
Durchmesser
5.0 mm
D2
Durchmesser
6 mm
D3
Durchmesser
8 mm
D4
Durchmesser
6.1 mm
H
Abstand
1.5 mm
L
Länge
7.0 mm
L1
Länge
1.5 mm
L2
Länge
1.2 mm
L3
Länge
3.7 mm
L4
Länge
1.0 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
6 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
12 N
GEW
Gewicht ca.
0.0015 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225705
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions